Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8064

RAVK PN16 25-65/2m, I-p

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Constante de temps [s]25 "
DescriptionRAVK PN16 25-65/2m, I-p
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diamètre de la sonde de température [mm]9.5 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
FonctionRégulateur de temp.
Gain Ks0.10
Groupe de produitsActionneurs thermostatiques
Longueur de la sonde de température [mm]82 mm
Longueur du tube capillaire [m]2.0 m
Material DescriptionRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Caractéristique
Valeur
Matériau de la sonde de températureCuivre mat. n°2.0090
Matériau du tube d’impulsionCuivre mat. n°2.0090
Plage de réglage de température [°C] [Max.]65 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]25 °C
Présence de batteriesNon
Product line08
Raccord de sondeM14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de transport [°C] [Max.]50 °C
Température de transport [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.]120 °C
Type de produitRAVK
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.354 Kilogram
Poids Net0.354 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.93 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm