AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m
065-0601
AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 D. de g. laiton
065-0601
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Constante de temps [s] | 50 " |
| Description | AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 D. de g. laiton |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 16.0 mm |
| Fonction | Régulateur de temp. |
| Gain Ks | 0.30 |
| Groupe de produits | Actionneurs - Température |
| Longueur de la sonde de température [mm] | 210 mm |
| Longueur du doigt de gant de sonde [mm] | 215 mm |
| Longueur du tube capillaire [m] | 5.0 m |
| Material Description | AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Brass pck |
| Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Matériau du doigt de gant de sonde | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Nº de dossier SCIP | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AVT1 |
| Norme d’approbation | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Raccord de sonde | M22x1/R3/4 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 120 °C |
| Type de produit | AVT |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.642 Kilogram |
| Poids Net | 1.442 Kilogram |
| Volume | 5.432 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |