TPC
003L3965
TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
003L3965
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Actionneurs thermostatiques |
| Material Description | TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | TPC |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.075 Kilogram |
| Poids Net | 0.058 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.387 Liter |
| EAN/UPC | 5715255102526 |