Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 50 °C - 90 °C, Filetage interne

003N8218

FJV PN16 20/3,4 50-90 Int. Rp retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitLinéaire
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardISO 7/1
DescriptionFJV PN16 20/3,4 50-90 Int. Rp retour
DG Indicator ProfileContains Gas
Diamètre [mm]20 mm
Dimensions de la vanneDN 20
Facteur de cavitation0.40
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimiteur de temp.
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de température
Longueur du tube capillaire [m]0.0 m
Material DescriptionFJV 20 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Matériau du cône de vanneCaoutchouc NBR
Matériau du corps de vanneLaiton CuZn40Pb2 W. n°2.0402
Matériau du joint du siège/côneNBR/laiton W. N° 2.0402
Matériau du siège de vanneAcier Cr Ni W. n°1.4301
Caractéristique
Valeur
Nombre d’orifices2
Norme d’approbationETA VA 1.54/18952
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de réglage de température [°C] [Max.]90 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]50 °C
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionRp 3/4
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de transport [°C] [Max.]50 °C
Température de transport [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitFJV
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]3.40 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.372 Kilogram
Poids Net1.303 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421100875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm