Danfoss logo
FJV-product-category

FJV

Le FJV est un régulateur de température automoteur utilisé pour limiter :

  • la température maximale des réchauffages de ballon sanitaire ;
  • la température de retour dans les systèmes de chauffage centralisés avec boucle de mélange.

Le FJV assure une chute de température suffisante afin que le température de retour soit la plus basse possible. L’augmentation de la température entraîne la fermeture du régulateur.
​​​​​​​
Le régulateur est doté d’une vanne de régulation, d’un actionneur thermostatique et d’une poignée pour régler la température. L’actionneur thermostatique est composé uniquement d’un soufflet.
​​​​​​​
Pour systèmes de chauffage centralisés et en bloc.