FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, Filetage externe
003N5117
FJV 15 Vanne thermostatique 20-60#C
003N5117
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique du débit | Linéaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | ISO 228/1 |
| Description | FJV 15 Vanne thermostatique 20-60#C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diamètre [mm] | 15 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Facteur de cavitation | 0.40 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Limiteur de temp. |
| Fonction de limiteur de retour | Oui |
| Fonction VSP - P | Non |
| Fonction VSP - Q | Non |
| Fonction VSP - T | Oui |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Longueur du tube capillaire [m] | 0.0 m |
| Material Description | FJV PN16 15/1,9 20-60 ext G return |
| Matériau du cône de vanne | Caoutchouc NBR |
| Matériau du corps de vanne | Laiton DZR BS 2872/CZ132 |
| Matériau du joint du siège/cône | NBR/laiton DZR BS 2872/CZ132 |
| Matériau du siège de vanne | Acier Cr Ni W. n°1.4301 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Norme d’approbation | ETA VA 1.54/18952 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
| PN de remplacement VSP | 10 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Régulation de température | Non |
| Régulation du débit | Non |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 3/4 A |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | FJV |
| Types de raccordements | Filetage externe |
| Valeurs kvs [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Version de montage | Retour |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.334 Kilogram |
| Poids Net | 1.267 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |