Sensors
Product types shown: 2

RAX-K Sondes
Le RAX-K est une tête thermostatique design spécialement conçue pour les radiateurs modernes à raccord M30 x 1,5.
Cette tête est compacte et élégante. Elle peut être utilisée avec des vannes à raccord M30 x 1,5 qui correspondent au niveau du design et des couleurs. (p. ex., Heimeier, Oventrop, Honeywell, Schlösser et Siemens).
Le RAX-K est disponible avec une finition chromée ou blanche (RAL 9016). La tête RAX-K se fixe sur la vanne à l’aide d’un écrou.