Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 1

MBS 9200
Programme de transmetteur de pression compact, le MBS 9200 manométrique est conçu pour être utilisé dans les applications industrielles, par exemple la surveillance de filtres pour carters et turbocompresseurs de machines industrielles et les applications de mesure de niveau.
Le programme des différentes versions de ces transmetteurs comprend des modèles avec signal de sortie de 4 à 20 mA et ratiométrique (10-90 % de l'alimentation), un intervalle de pression de 40 à 400 mbar, ainsi que des plages bidirectionnelles.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI, et un design robuste permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences des applications industrielles les plus rigoureuses.