Danfoss logo
AVDA-product-category

AVDA

L’AVDA est un régulateur de pression différentielle auto-moteur utilisé pour assurer un débit mini dans des installations à débitvariable. Le régulateur s’ouvre lorsque la pression différentielle augmente..

Il comporte une vanne de régulation, un actionneur avec un diaphragme d’équilibrage et une poignée pour le réglage de la pression différentielle.
​​​​​​​
Pour chauffage d’immeubles résidentiels, installation de chauffage urbain et systèmes de chauffage central.

Features and benefits

  • Régulation de pression automatique et écoénergétique avec une conception auto-régulée qui s'ouvre en cas de pression différentielle croissante pour maintenir un débit stable ou un fonctionnement en dérivation sans alimentation externe.
  • Polyvalent et robuste pour les applications de chauffage, avec une large plage de réglages, plusieurs tailles et une compatibilité haute température pour les systèmes de chauffage urbain, central et résidentiel.