Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5660

Fonction: Limiteur de press.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]125 mm
Diamètre [mm] [Min.]15 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimiteur de press.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]6.00 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]1.50 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]16 bar
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]6 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]1.5 bar
Régulateur de pressionLimiteur de pression
Régulation du débitNon
Spring colourred
Taille de l’actionneur [cm2]80 cm²
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAFA 2
Type de réglageAdjustable
Version de montageBipasse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.227 Kilogram
Poids Net10.9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume52.304 Liter
EAN/UPC5710104096209