Vannes de régulation indépendantes de la pression
Product types shown: 10

AFQM / AFQM 6
AFQM 6 is a self-acting flow controller with integrated control valve with full authority, primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
The AFQM 6 is pressure independent which means that the control characteristic is independent from the available pressure and is not influenced by a low authority.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator and an actuator with one control diaphragm. Control valve AFQM 6 DN40-50 is not pressure relieved.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 without spring return function and with manual operation:
– AMV(E) 655 spring return function and manual operation:
– AMV(E) 658 SD 2)
Spring return function, without mechanical operation:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) For AFQM 6 PN 16/25 controllers, produced before March 2015, adapter code 065B3527 need to be separately ordered
2) not DIN approved
3) DIN approved ,according to EN 14597
AFQM 2
L’AFQM 2 est une vanne de régulation indépendante de la pression, développée pour être utilisée dans les systèmes de chauffage urbain/de refroidissement. Le régulateur permet d’éviter de dépasser le débit maximum défini. En combinaison avec des actionneurs électriques AMV(E) et les régulateurs électroniques ECL, le débit et la température peuvent être régulés pour réaliser des économies d’énergie encore plus importantes.
L’AFQM 2 est équipé d’une vanne de régulation dotée d’un régulateur de débit réglable, d’un col de raccordement pour l’actionneur électrique et d’un actionneur pressostatique avec un diaphragme d’équilibrage. Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 sans fonction de rappel par ressort et avec fonctionnement manuel ;
– AMV(E) 658 SD2)avec fonction de rappel par ressort et fonctionnement manuel ;
– AMV(E) 659 SD1)avec fonction de rappel par ressort ;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1)Approvato DIN (secondo EN 14597)
2)non agréé DIN
Données principales:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Plage de débit 3,0-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Pression différentielle sur le cône de régulation du débit ΔpMCV:
– 0,2 bar (version standard) ou
– 0,5 bar (version à débit élevé)
– Température :
– Eau de circulation/eau glycolée jusqu’à 30 % : 2 … 150 °C
– Raccordements : Bride
AFQMP 2
AFQMP 2 is a self-acting flow controller with integrated control valve and with pressure actuator with adjustable spring, developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. Pressure actuator with adjustable spring enables adjustment of differential pressure over the control cone from 0.1 to 1 bar. Increased flows can be provided. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AFQMP 2 has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphrag.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 without spring return function and with manual operation;
- AMV(E) 658 SD 2) spring return function and manual operation;
- AMV(E) 659 SD 1) spring return function;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) DIN approved (according to EN 14597)
2) not DIN approved
Together with Danfoss intelligent electrical actuator AMEi 6 intelligent optimization functions are available:
∙ iSET-intelligent substation efficiency optimization
∙ iNET-intelligent pump optimization
AHQM (DN 15-100)
AHQM is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded. In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers. The controllers have a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.

AVQM (PN 16)
L’AVQM est un régulateur de débit automoteur équipé d'une vanne de réglage intégrée, développé pour être utilisé dans les systèmes de chauffage urbain/de refroidissement. Le régulateur permet d’éviter de dépasser le débit maximum défini. En combinaison avec des actionneurs électriques AMV(E) et les régulateurs électroniques ECL, le débit et la température peuvent être régulés pour réaliser des économies d'énergie encore plus importantes.
L'AVQM est équipé d’une vanne de régulation dotée d’un régulateur de débit réglable, d’un col de raccordement pour l’actionneur électrique et d’un actionneur à pression avec un diaphragme d’équilibrage.
Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss :
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort
- AMV(E) 23 SU (détente du ressort)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL avec limitation de course
1) Les modèles AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 peuvent uniquement être associés au régulateur en DN 15.
L’AVQM associé au modèle AMV(E)13, AMV(E)23(SL) ou AMV(E)33(SL) a été agréé conformément à la norme DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
L’AVQM est un régulateur de débit automoteur équipé d'une vanne de réglage intégrée, développé pour être utilisé dans les systèmes de chauffage urbain/de refroidissement. Le régulateur permet d’éviter de dépasser le débit maximum défini. En combinaison avec des actionneurs électriques AMV(E) et les régulateurs électroniques ECL, le débit et la température peuvent être régulés pour réaliser des économies d'énergie encore plus importantes.
L'AVQM est équipé d’une vanne de régulation dotée d’un régulateur de débit réglable, d’un col de raccordement pour l’actionneur électrique et d’un actionneur à pression avec un diaphragme d’équilibrage.
Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss :
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort
- AMV(E) 23 SU (détente du ressort)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL avec limitation de course
1) Les modèles AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 peuvent uniquement être associés au régulateur en DN 15.
L’AVQM associé au modèle AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) ou AMV(E) 33 (SL) a été agréé conformément à la norme DIN EN 14597.
Données principales :
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Plage de débits : 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Pression différentielle sur la vanne de régulation ΔpMCV : 0,2 - 1,5 bar
- Température :
- Eau de circulation/eau glycolée jusqu’à 30 % : 2 …150 °C
- Raccordements :
- Filetage externe (raccords à souder, filetés et à brides)
- Bride
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQML (PN25)
AVQML is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
AVQML has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators or with self-acting thermostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL thermostat
- AMV 150

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET actuator for intelligent network balancing, enables remote adjustment of differential pressure (Δp) setting on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in District Heating/Cooling systems.
Changing heat consumption requires changes in heat distribution. Therefore the Δp should be optimised at each branch. With iNET the Δp can be remotely adjusted. Input for pump optimization.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET actuator for intelligent optimization of the District Heating/Cooling substation operation. Automatic adjustment of Δp setting on AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in DHC systems.
Solution for dynamic DH systems with wide span of min - max flow (Domestic Hot Water service) and for systems with improperly sized control equipment (oversized control valves, wrong valve selection/characteristic, poor control ratio...).
Auto stabilization function monitors control signal and stabilizes oscillations at the partial/ low load operating conditions, by adjustment of the Δp over the motorized control valve (MCV).
Constant-real time MCV operation improvement led to more stable control without oscillations and flow delivered up to the real needs (overflow prevention).
This results in stable temperature conditions on the secondary side, improvement of ΔT on the primary side and longer lifetime of installed equipment.