VM 2, VB 2
Les vannes VM 2 et VB 2 sont des vannes à deux voies conçues pour fonctionner avec les actionneurs électriques Danfoss AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 ou les actionneurs électriques Danfoss pourvus de la fonction de rappel par ressort AMV(E) 13, AMV(E) 23 et AMV(E) 33.
Ces vannes VM 2 et VB 2 sont généralement recommandées pour une utilisation dans les conditions les plus exigeantes rencontrées avec les systèmes tels que :
Features and benefits
- Caractéristique de répartition pour les applications les plus exigeantes
- Δp de fermeture élevée avec actionneurs de petite taille
- Plusieurs valeurs kvs
- Raccord à compression pour un raccordement mécanique simple avec l’actionneur
- Plage de réglage de 50:1 min.
- Régulation rapide et stable
- Confort accru grâce à la temp. ECS stable.
- Économies d’énergie grâce à la régulation stable
- Durée de vie plus longue des composants grâce à l’oscillation réduite de la température