Vannes pour chauffage urbain et refroidissement urbain
Product types shown: 4

VM 2, VB 2
Les vannes VM 2 et VB 2 sont des vannes à deux voies conçues pour fonctionner avec les actionneurs électriques Danfoss AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 ou les actionneurs électriques Danfoss pourvus de la fonction de rappel par ressort AMV(E) 13, AMV(E) 23 et AMV(E) 33.
Ces vannes VM 2 et VB 2 sont généralement recommandées pour une utilisation dans les conditions les plus exigeantes rencontrées avec les systèmes tels que :- chauffage urbain,
- chauffage,
- production d’eau chaude sanitaire avec échangeur de chaleur ou ballon de stockage où elles garantissent un fonctionnement sans problème et de longue durée.

VS 2
VS 2 is two-way valve designed to work with Danfoss electric actuators AMV 150, AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 or Danfoss electric actuators with spring return function AMV(E) 13, AMV(E) 23 and AMV(E) 33.
VS 2 valve is generally recommended for use in most demanding conditions in systems such as:
• district heating,
• heating,
• hot water service with heat exchanger or storage tank, where they ensure long and unproblematic performance.