Centre de câblage Danfoss Icon™ 230 V
Le boîtier de raccordement Danfoss Icon™ 230 V est conçu pour les systèmes de chauffage au sol hydrauliques équipés de thermostats et d'actionneurs 230 V. Il permet de connecter jusqu'à 14 actionneurs thermiques provenant de 8 thermostats d'ambiance au maximum.
L'unité comprend une sortie 230 V pour pompe de circulation et un relais sec pour la commande d'une chaudière, qui s'active lorsqu'un ou plusieurs thermostats demandent du chauffage. Elle prend également en charge les modes de réduction de température et de refroidissement, activables par un interrupteur externe et fournissant une sortie 230 V.
Features and benefits
- Le centre de câblage Icon™ 230 V permet de connecter jusqu'à 14 actionneurs thermiques, avec une entrée provenant d'un maximum de 8 thermostats d'ambiance.
- Sortie de pompe de circulation sous tension de 230 V pour la commande directe de la pompe
- Relais sec pour la commande de chaudière
- Modes de réduction et de refroidissement activés par un interrupteur externe, fournissant une sortie de 230 V
- Les indicateurs LED s'affichent lorsque les sorties TWA sont actives
- Montage facile grâce à une disposition simple des bornes et à un marquage clair des bornes à vis
- fusible remplaçable
- Peut être monté à l'aide de vis ou d'un rail DIN
- Le pont de câblage permet des sorties supplémentaires (Maximum 5 TWA par thermostat)