Icon™ Wiring centers
Product types shown: 1
Centre de câblage Danfoss Icon™ 230 V
Le boîtier de raccordement Danfoss Icon™ 230 V est conçu pour les systèmes de chauffage au sol hydrauliques équipés de thermostats et d'actionneurs 230 V. Il permet de connecter jusqu'à 14 actionneurs thermiques provenant de 8 thermostats d'ambiance au maximum.
L'unité comprend une sortie 230 V pour pompe de circulation et un relais sec pour la commande d'une chaudière, qui s'active lorsqu'un ou plusieurs thermostats demandent du chauffage. Elle prend également en charge les modes de réduction de température et de refroidissement, activables par un interrupteur externe et fournissant une sortie 230 V.