Danfoss logo
PFM1000_AB-QM4.0_installed

PFM 1000, 20 bar

003Z8261

PFM 1000, 20 bar , mesureur pour vannes d'équilibrage

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie de protection IPIP65
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionPFM 1000, 20 bar , mesureur pour vannes d'équilibrage
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Étiquette produitYes
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionPFM 1000 measuring device PN 20
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPfe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
Nom du produit dans le dossier SCIP003Z8261
Présence de batteriesNon
Pression [bar]20.00 bar
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]90 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-5 °C
Type de produitPFM 1000

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.582 Kilogram
Poids Net2.5 Kilogram
Volume11.52 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428581165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm