Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 50, Filetage interne ISO 228/2

003Z7006

LENO™ MSV‑D vanne avec filetage interne DN 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionLENO™ MSV‑D vanne avec filetage interne DN 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 50
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeNon
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionMSV-D DN50
Matériau du corps de vanneCW 617N
Nº de dossier SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Nom du produit dans le dossier SCIPMSV-D/ASV-D
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression différentielle [kPa] [Max.]3 KPa
Pression nominalePN 20
Prises de pressionAvec prises de pression
Product line28
RaccordementsG 2"
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type de produitLENO MSV-D
Types de raccordementsFiletage interne ISO 228/2
Valeurs kvs [m³/h]40.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.43 Kilogram
Poids Net2.38 Kilogram
Volume3.465 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424617882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm