Vannes de préréglage manuelles LENO™ MSV-D
Les vannes LENO MSV-D sont une nouvelle génération de vannes manuelles pour équilibrer le débit dans des systems de chauffage et de refroidissement.
Les vannes d’équilibrage dynamiques sont l’option privilégiée pour l’équilibrage hydraulique dans des systèmes à débit constant et variable. Si des vannes d’équilibrage manuelles sont utilisées pour l’équilibrage hydraulique, elles conviennent mieux aux systèmes à débit constant. Les vannes d’équilibrage manuelles peuvent être utilisées dans des systèmes à débit constant ou variable pour la vérification du débit, et pour la fonction d’arrêt pour l’entretien et la réparation. La vanne peut être montée sur l’aller ou sur le retour.
Les Danfoss PFM 100/1000 sont des appareils de mesure recommandés par Danfoss.
Features and benefits
- Volant amovible pour un montage simplifié.
- Échelle de préréglage numérique, visible depuis plusieurs angles.
- Verrouillage du préréglage en toute simplicité.
- Prises de mesure intégrées pour aiguilles de 3 mm.
- Ouverture/fermeture par clé Allen en cas d’urgence.
- Indicateur coloré d’ouverture-fermeture.