LENO MSV-D, DN 32, Filetage interne ISO 228/2
003Z7004
LENO™ MSV‑D vanne avec filetage interne DN 32
003Z7004
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connection 1 (EF000321) | Internal thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| Description | LENO™ MSV‑D vanne avec filetage interne DN 32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 32 |
| Échelle de réglage | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Non |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Kvs value (EF022466) | 18.00 |
| Material Description | MSV-D DN32 |
| Material quality (EF001257) | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Matériau du corps de vanne | CW 617N |
| Nº de dossier SCIP | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MSV-D/ASV-D |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle [kPa] [Max.] | 3 KPa |
| Pression nominale | PN 20 |
| Prises de pression | Avec prises de pression |
| Product line | 28 |
| Raccordements | G 1 ¼" |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | LENO MSV-D |
| Types de raccordements | Filetage interne ISO 228/2 |
| Valeurs kvs [m³/h] | 18.00 m³/h |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.56 Kilogram |
| Poids Net | 1.56 Kilogram |
| Volume | 2.213 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |