Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, Filetage interne

003Z9993

Type de produit: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Filetage interne, Équilibrage manuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMSV‑BD PURE DN25 G1"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 25
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeOui
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
Matériau du corps de vanneEcobrass
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]2.50 bar
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 20
Prises de pressionAvec prises de pression
Product line28
RaccordementsG 1"
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type d’écoulementN/A
Type de produitLENO MSV-BD PURE
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]9.50 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.072 Kilogram
Poids Net0.985 Kilogram
Volume1.37 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk