Danfoss logo
Vannes d’équilibrage manuelles LENO™ MSV-BD-product-category

Vannes d’équilibrage manuelles LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD est une série de vannes manuelles pour l’équilibrage du débit dans les systèmes de chauffage et de refroidissement.

L’utilisation de la vanne LENO™ MSV-BD est re-commandée pour les systèmes à débit constant. La vanne peut être montée sur l’aller ou sur le retour.

Les vannes MSV-BD PURE sont disponibles dans la gamme DN15LF – 25. La seule différence entre les vannes MSV-BD et MSV-BD PURE est le laiton utilisé pour la fabrication de celles-ci.

Features and benefits

  • Poignée amovible pour simplifier le montage.
  • Tourelle de mesure pivotant à 360° pour faciliter la mesure et la purge.
  • Cadran de réglage numérique, visible depuis plusieurs angles.
  • Verrouillage du réglage en toute simplicité.
  • Prises de pression intégrées pour aiguilles de 3 mm de diamètre.
  • Raccord de vidange avec vidange séparée de l’amont et de l’aval de la vanne.
  • Ouverture/fermeture par clé Allen.
  • Indicateur de couleur d’ouverture/fermeture.