LENO MSV-BD PURE, DN 15, Filetage interne
003Z9991
Type de produit: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Filetage interne, Équilibrage manuel
003Z9991
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | MSV‑BD PURE DN15 G½" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Échelle de réglage | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Oui |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 G�" |
| Matériau du corps de vanne | Ecobrass |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 2.50 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 20 |
| Prises de pression | Avec prises de pression |
| Product line | 28 |
| Raccordements | G ½" |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type d’écoulement | N/A |
| Type de produit | LENO MSV-BD PURE |
| Types de raccordements | Filetage interne |
| Valeurs kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.82 Kilogram |
| Poids Net | 0.816 Kilogram |
| Volume | 1.367 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508718 |
| Proposition 65 | No significant risk |