Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Filetage interne

003Z9990

Type de produit: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Bas débit, Filetage interne, Équilibrage manuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMSV‑BD PURE DN15 LF G½"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15 LF
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeOui
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 LF G�"
Matériau du corps de vanneEcobrass
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]2.50 bar
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 20
Prises de pressionAvec prises de pression
Product line28
RaccordementsG ½"
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type d’écoulementBas débit
Type de produitLENO MSV-BD PURE
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]2.50 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.814 Kilogram
Poids Net0.802 Kilogram
Volume1.376 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162508701
Proposition 65No significant risk