Danfoss logo
LENO™ MSV-S-product-category

LENO™ MSV-S

LENO™ MSV-S est une vanne associée pour toutes les vannes d'équilibrage manuelles de la gamme LENO. LENO™ MSV-S peut également servir de robinet sphérique de haute qualité.
LENO™ MSV-S est une vanne d'arrêt avec haut débit de vidange.
La vanne LENO™ MSV-S peut servir de vanne d'arrêt avec vidange danslessystèmes de chauffage/ climatisation et d'eau chaude sanitaire.
Il est recommandé d'utiliser LENO™ MSV-S avec toutes les vannes d'équilibrage de la gamme LENO.
Les vannes DN 15 et 20 sont disponibles avecfiletage femelle ou mâle. Autres dimensions avec filetage femelle.
LENO™ MSV-S est une nouvelle génération de vannes associées/robinets sphériques pour les systèmes de chauffage, de climatisation et d'eauchaude sanitaire.

Features and benefits

  • Poignée amovible pour simplifier le montage.
  • La poignée peut pivoter vers la gauche et vers la droite lors de la fermeture du robinet sphérique.
  • La vis reste dans la poignée lorsqu'elle est démontée.
  • Purge avec valeur Kv élevée.
  • Clé Allen de 6 mm pour purger la vanne.
  • Mesure de la pression.
  • Caches pour protéger le filetage du dispositif de vidange de ¾”.
  • Espace pour l'isolation entre le corps de la vanne et la poignée.
  • Caches remplaçables (de différentes couleurs) pour une identification aisée de l'amont et de l'aval, de l'eau chaude/froide sanitaire et de la circulation.
  • Cache pour protéger la vis se trouvant à l'intérieur de la poignée des impuretés.