LENO MSV-O
LENO™ MSV-O est une nouvelle génération de vannes manuelles pour l'équilibrage des débits dans les systèmes de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire.Il est recommandé d'utiliser LENO™ MSV-O dans les systèmes à débit constant, en amont des chaudières, des modules d'appartement ou des pompes à chaleur dans les maisons individuelles, pour l'équilibrage, la fonction de coupure pour l'entretien et la réparation, la vérification du débit et les systèmes monotubes. La vanne peut être montée sur le départ ou le retour.Toutes les dimensions sont disponibles avec filetage intérieur.Les instruments de mesure Danfoss PFM 5000/100 stockent les données de vanne pour LENO™ MSV-O.
Features and benefits
- Orifice fixe de mesure Venturi pour une mesure particulièrement aisée
- Poignée amovible pour faciliter le montage
- Echelle de réglage numérique lisible à partir de plusieurs angles de vue
- Dispositif d'arrêt des plus simples pour le préréglage
- Nipples de raccordement intégrés pour une aiguille de mesure de 3 mm.
- Ouverture/fermeture avec clé Allen en cas d'urgence
- Marquage couleur ouvert/fermé