Solutions préfabriquées
Product types shown: 2

AB-QM 4.0 CO⁶ Flexo
Danfoss CO6 Flexo is a compact and time-saving connections set that combines a 6-way valve with an AB-QM PICV and control in applications with 4-pipe changeover systems, usually for radiant panels or chilled beams. The flow is controlled by the AB-QM for precise temperatures in the room and it avoids overflows which reduce the system’s efficiency. The CO6 valve performs the switching between cooling and heating in a in 4-pipe changeover system.

AB-QM Flexo
La vanne AB-QM 4.0 Flexo de Danfoss associée à la vanne AB-QM, une vanne à boisseau sphérique à 3 voies et une distance de centre de 80 mm forme un kit de raccordement compact qui permet de gagner du temps. Il est conçu pour créer un équilibrage hydraulique optimal dans les applications de refroidissement et de chauffage avec un débit variable (comme les ventilo-convecteurs ou les poutres froides). Le débit est régulé par la vanne de régulation indépendante de la pression AB-QM, afin d’éviter tout sur-débit et toute perte de performances du groupe thermique.