Equilibrage
Product types shown: 2

CCR2+
The CCR2+ optimizes thermal disinfection in hot water systems with temperature registration and monitoring. It can be used independently for temperature registration. Thermal disinfection is effective for bacteria pasteurisation (Legionella pnemophila). Optimizing this process reduces energy consumption and disinfection time, lowering bacterial contamination risks. Disinfection temperatures range from 50 °C to 78 °C; time is adjusted based on Brundrett recommendations and cannot be altered beyond set limits.The CCR2+ features LED status indicators, a built-in Web-Server App, Wi-Fi, LAN port, and memory for temperature data storage. Users can adjust the storage rate and export data to Excel. It controls multiple risers with thermoactuators and PT1000 sensors. One unit manages 20 risers and an S0 sensor for disinfection initiation. Additional features include alarm output, pump protection, and system expansion. Power supply is ~24 V (DC), 50 Hz. Installation is on a standard DIN relay.

MTCV
La MTCV est une vanne d'équilibrage thermostatique multifonction utilisée dans les installations d’eau chaude avec bouclage.
La MTCV offre un équilibre thermique dans les installations d'eau chaude, en maintenant une température constante dans le système. Le débit est ainsi limité au niveau minimum requis dans les tuyaux de circulation.
Afin de répondre aux exigences croissantes en matière de qualité de l’eau potable, les vannes Danfoss MTCV sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion et à faible teneur en plomb :
- Corps de vanne en matériau bronze rg5.
- Composants à faible teneur en plomb.
- Cône principal en polymère d’ingénierie avancée POM-C.