Danfoss logo
MTCV-product-category

MTCV

La MTCV est une vanne d'équilibrage thermostatique multifonction utilisée dans les installations d’eau chaude avec bouclage.
La MTCV offre un équilibre thermique dans les installations d'eau chaude, en maintenant une température constante dans le système. Le débit est ainsi limité au niveau minimum requis dans les tuyaux de circulation.
Afin de répondre aux exigences croissantes en matière de qualité de l’eau potable, les vannes Danfoss MTCV sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion et à faible teneur en plomb :
    - Corps de vanne en matériau bronze rg5.
    - Composants à faible teneur en plomb.
    - Cône principal en polymère d’ingénierie avancée POM-C.

Features and benefits

  • Un module de désinfection automatique (automotrice) ; thermoelement.
  • Un régulateur électronique doté d’une tête électrothermique TWA et de sondes de température Pt1000.