MTCV, Version: B, DN 20
003Z1557
MTCV DN 20, VersionB, vanne de circulation thermostatique multifonction
003Z1557
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | MTCV DN 20, VersionB, vanne de circulation thermostatique multifonction |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 20 |
| Fonction de désinfection | Oui |
| Groupe de produits | Équilibrage bouclage ECS |
| Material Description | MTCV B VERSION DN20 |
| Matériau du corps de vanne | Rg5 |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 35 °C |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 100 KPa |
| Pression nominale | PN 10 |
| Product line | 28 |
| Réglage d’usine [°C] | 50 °C |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 100 °C |
| Type d’homologation | ACSPZH |
| Type de produit | MTCV |
| Types de raccordements | Filetage interne ISO 7/1Rp ¾ |
| Valeurs kvs [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Version | B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.676 Kilogram |
| Poids Net | 0.676 Kilogram |
| Volume | 0.504 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104067858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |