Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Version: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, VersionA, vanne de circulation thermostatique multifonction, adaptation

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMTCV DN 20, VersionA, vanne de circulation thermostatique multifonction, adaptation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Fonction de désinfectionNon
Groupe de produitsÉquilibrage bouclage ECS
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
Matériau du corps de vanneRg5
Plage de réglage de température [°C] [Max.]60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]35 °C
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]100 KPa
Pression nominalePN 10
Product line28
Réglage d’usine [°C]50 °C
Température du fluide (°C) [Max.]100 °C
Type d’homologationACSPZH
Type de produitMTCV
Types de raccordementsFiletage interne ISO 7/1Rp ½
Valeurs kvs [m³/h]1.80 m³/h
VersionA

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.62 Kilogram
Poids Net0.616 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.514 Liter
EAN/UPC5710104011462