Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Version: A, DN 15

003Z0516

MTCV DN 15, NL, VersionA, vanne de circulation thermostatique multifonction

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMTCV DN 15, NL, VersionA, vanne de circulation thermostatique multifonction
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Fonction de désinfectionNon
Groupe de produitsÉquilibrage bouclage ECS
Material DescriptionMTCV NL VERSION DN15
Matériau du corps de vanneRg5
Plage de réglage de température [°C] [Max.]65 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]45 °C
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]100 KPa
Pression nominalePN 10
Product line28
Réglage d’usine [°C]50 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]100 °C
Type d’homologationKIWA
Type de produitMTCV
Types de raccordementsFiletage interne ISO 7/1Rp ½
Valeurs kvs [m³/h]1.50 m³/h
VersionA

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.586 Kilogram
Poids Net0.554 Kilogram
Volume0.504 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421547212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm