Danfoss logo
ASV-D-product-category

ASV-D

L’ASV-D est une vanne associée à utiliser avec les vannes d’équilibrage dynamiques ASV-PV/P ou AB-PM pour régler la pression différentielle dans les boucles.
L’ASV-D est une vanne de préréglage et d’arrêt combinée, offrant un ensemble de fonctions uniques.
​​​Grâce à la fonctionnalité bidirectionnelle de l’ASV-D, la vanne peut être utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur de la boucle de régulation.

Features and benefits

  • valeurs kv élevées pour pertes de charge faibles
  • fonctionnalité de vanne bidirectionnelle
  • échelle de préréglage numérique, visible depuis plusieurs angles
  • verrouillage du préréglage en toute simplicité
  • prises de pression intégrées pour aiguilles de 3 mm
  • poignée amovible pour un montage simplifié
  • fonction d’arrêt indépendante du préréglage
  • indicateur coloré d’ouverture-fermeture