ASV-D, DN 40, Filetage interne
003Z7012
ASV‑D vanne DN 40
003Z7012
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conforme à la directive RoHS | Out of scope |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | ASV‑D vanne DN 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 40 |
| Groupe de produits | Équilibrage automatique |
| Material Description | ASV-D DN40 |
| Matériau du corps de vanne | CW 617N |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MSV-D/ASV-D |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | ASV-D |
| Types de raccordements | Filetage interne |
| Valeurs kvs [m³/h] | 26.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.66 Kilogram |
| Poids Net | 1.66 Kilogram |
| Volume | 2.213 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |