ASV-D
L’ASV-D est une vanne associée à utiliser avec les vannes d’équilibrage dynamiques ASV-PV/P ou AB-PM pour régler la pression différentielle dans les boucles.
L’ASV-D est une vanne de préréglage et d’arrêt combinée, offrant un ensemble de fonctions uniques.
Grâce à la fonctionnalité bidirectionnelle de l’ASV-D, la vanne peut être utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur de la boucle de régulation.
Features and benefits
- valeurs kv élevées pour pertes de charge faibles
- fonctionnalité de vanne bidirectionnelle
- échelle de préréglage numérique, visible depuis plusieurs angles
- verrouillage du préréglage en toute simplicité
- prises de pression intégrées pour aiguilles de 3 mm
- poignée amovible pour un montage simplifié
- fonction d’arrêt indépendante du préréglage
- indicateur coloré d’ouverture-fermeture