Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 32, Filetage interne

003Z7011

ASV‑D vanne DN 32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conforme à la directive RoHSOut of scope
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionASV‑D vanne DN 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 32
Groupe de produitsÉquilibrage automatique
Material DescriptionASV-D DN32
Matériau du corps de vanneCW 617N
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Nom du produit dans le dossier SCIPMSV-D/ASV-D
Présence de batteriesNon
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type de produitASV-D
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]18.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.56 Kilogram
Poids Net1.56 Kilogram
Volume2.213 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424617929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm