Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 15, Filetage interne

003Z7008

ASV‑D vanne DN 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conforme à la directive RoHSOut of scope
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionASV‑D vanne DN 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Groupe de produitsÉquilibrage automatique
Material DescriptionASV-D DN15
Matériau du corps de vanneCW 617N
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Nom du produit dans le dossier SCIPMSV-D/ASV-D
Présence de batteriesNon
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type de produitASV-D
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]3.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.648 Kilogram
Poids Net0.59 Kilogram
Volume1.396 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424617899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm