Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Échangeur de chaleur à microplaques, XB52M-2, Nb de plaques: 52

004H4552

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieI
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]170 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]466 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]256 mm
Longueur connexion côté1 [mm]50 mm
Longueur connexion côté2 [mm]50 mm
Longueur de connexion 1, mm50 mm
Longueur de connexion 2, mm50 mm
Material DescriptionXB52M-2-26/26_2Cu_25_S21_7L2
Material Description (Short TeXB52M-2-26/26_2Cu_25_S21_7L2
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueM
Nb de plaques52
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes2
Orifice central vertical côté1 [mm]379.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]180 °C
Plage de température [°C] [Min.]-10 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 12
Taille de connexion 22
Type de connexion 1LPM Connection
Type de connexion 2LPM Connection
Type de produitXB52M-2
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut25.03 Kilogram
Poids Net21.74 Kilogram
Volume38.475 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425122194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm