Danfoss logo
XB52-product-category

XB52

XB 52 est un échangeur à plaques brasées cuivre, conçu et configuré pour des applications de chauffage et de froid urbain et autres applications chauffage. L’échangeur de chaleur XB 52 est disponible en cannelure (emboutissage) de plaque type M. Il est disponible en version à une passe (avec 4 connexions) et à deux passes (avec 6 connexions). Les échangeurs de chaleur peuvent être dimensionnés via le logiciel de calcul de Danfoss « Hexact », téléchargeable à l’adresse suivante : hexact.danfoss.com.
Les échangeurs de chaleur Micro Plate, une technologie révolutionnaire créée par Danfoss. Caractérisés par un modèle de plaques uniques, les MPHE permettent un transfert de chaleur plus efficace que n’importe quel type d’échangeur de chaleur.

Features and benefits

  • Réduction des coûts et économies d’énergie
  • Meilleur transfert de chaleur
  • Perte de charge réduite
  • Applications multiples
  • Durée de vie accrue