Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Échangeur de chaleur à microplaques, XB52M-2, Nb de plaques: 140

004H4550

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)379.0
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228/1
Depth (EF000049)256.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]170 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]466 mm
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)466
HomologationPED
Largeur totale [mm]256 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Longueur connexion côté1 [mm]50 mm
Longueur connexion côté2 [mm]50 mm
Longueur de connexion 1, mm50 mm
Longueur de connexion 2, mm50 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB52M-2-70/70_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-70/70_2Cu_25_S21_2G2
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Modèle de plaqueM
Nb de plaques140
Caractéristique
Valeur
Nom du fabricantDanfoss
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes2
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 inch (50)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 inch (50)
Number of plates (EF021092)140
Orifice central vertical côté1 [mm]379.0 mm
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Substances de la liste candidate REACHNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Taille de connexion 12
Taille de connexion 22
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Type de connexion 1G
Type de connexion 2G
Type de produitXB52M-2
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Width (EF000008)256.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut50 Kilogram
Poids Net45.5 Kilogram
Volume117.05 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425114021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm