SonoCollect 112, Ethernet, Stockage de données: ≥2 GB, Module M-bus, M-Bus radio (OMS, AES encryption, auto-scan)
014U1612
Smart metering data concentrators and repeaters
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SonoCollect
Remplacement recommandé: 014U1605
014U1612
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | Intégré |
| Capacité de lecture [m] | 80 m |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Configuration | Commande à distance complète via LAN ou WAN (Internet) |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Smart metering data concentrators and repeaters |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
| Emplacement du module d’interface 2 | M-Bus radio (OMS, AES encryption, auto-scan) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Meter reading / meter system |
| GSM | En option, antenne externe via connecteur SMA, emplacement pour Mini-SIM |
| Installation | 4unités sur rail DIN |
| Interfaces de communication de données | Ethernet |
| Material Description | SonoCollect 112 GB-WM-80 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Stockage de données | ≥2 GB |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | SonoCollect 112 |
| Type de relevés automatiques de compteurs (AMR) | Concentrateur de données de comptage intelligent |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.4 Kilogram |
| Poids Net | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424232788 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |