Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, Stockage de données: ≥2 GB, Module M-bus, M-Bus radio (OMS, AES encryption, auto-scan)

014U1605

Concentrateurs de données et répéteurs

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AlimentationIntégré
Capacité de lecture [m]80 m
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConfigurationCommande à distance complète via LAN ou WAN (Internet)
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionConcentrateurs de données et répéteurs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Emplacement du module d’interface 2M-Bus radio (OMS, AES encryption, auto-scan)
Étiquette produitYes
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsMeter reading / meter system
GSMEn option, antenne externe via connecteur SMA, emplacement pour Mini-SIM
Installation4unités sur rail DIN
Interfaces de communication de donnéesEthernet
Material DescriptionSonoCollect 112 G-WM-80
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
Stockage de données≥2 GB
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSonoCollect 112
Type de relevés automatiques de compteurs (AMR)Concentrateur de données de comptage intelligent

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.365 Kilogram
Poids Net0.2 Kilogram
Volume2.014 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428581325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens