Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 1120, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2sorties d'impulsions

187F3535

Débitmètre pour utility

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.090
1 Poids de la pile primaire kg0.090
ApplicationChauffage et refroidissement
Autorité d'homologationMID
Catégorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Classe de protectionIP67
Classe de température ambianteE2/M1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDébitmètre pour utility
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]300 mm
Durée de vie de la batterie [années]6.0 ans
Étiquette produitYes
FluideSystème de chauffage conformément à la norme VDI2035
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1120 DN300 PN16 10 L/p
Nº de dossier SCIPbfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Nom du produit dans le dossier SCIPSONO 3500 CT
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Plage dynamique1:100
Poids par batterie6 g
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]16 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qp [m³/h]1120.0 m³/h
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]85 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-40 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]115 V
Type d’affichageLCD
Type de communication radio2sorties d'impulsions
Type de produitSONO 3500CT
Type de tension d’alimentationSecteur
Type ou nom de la pileD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Types de raccordementsBride/Version compacte
Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion]10.0 l/pulse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut83.6 Kilogram
Poids Net8.15 Kilogram
Volume275.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428979948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm