Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2sorties d'impulsions

187F3533

Débitmètre pour utility

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.090
1 Poids de la pile primaire kg0.090
ApplicationChauffage et refroidissement
Autorité d'homologationMID
Autre documentation RoHSSaudi Arabia RoHS
Catégorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Classe de protectionIP67
Classe de température ambianteE2/M1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDébitmètre pour utility
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]200 mm
Durée de vie de la batterie [années]6.0 ans
Étiquette produitYes
FluideSystème de chauffage conformément à la norme VDI2035
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionSONO3500CT Qp 500 DN200 PN16 10 L/p
Nº de dossier SCIP155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
Nom du produit dans le dossier SCIPSONO 3500 CT Qp 100-500
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Plage dynamique1:100
Caractéristique
Valeur
Poids par batterie6 g
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]16 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qp [m³/h]500.0 m³/h
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]85 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-40 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]115 V
Type d’affichageLCD
Type de communication radio2sorties d'impulsions
Type de produitSONO 3500CT
Type de tension d’alimentationSecteur
Type ou nom de la pileD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Types de raccordementsBride/Version compacte
Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion]10.0 l/pulse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut53.25 Kilogram
Poids Net39.5 Kilogram
Volume296.752 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428979924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm