Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 125 mm, qp [m³/h]: 200, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2sorties d'impulsions
187F3531
Débitmètre pour utility
187F3531
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.090 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.090 |
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Autorité d'homologation | MID |
| Catégorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Classe de protection | IP67 |
| Classe de température ambiante | E2/M1 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Débitmètre pour utility |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 125 mm |
| Durée de vie de la batterie [années] | 6.0 ans |
| Étiquette produit | Yes |
| Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI2035 |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | SONO3500CT Qp 200 DN125 PN16 2.5 L/p |
| Nº de dossier SCIP | 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SONO 3500 CT Qp 100-500 |
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Plage dynamique | 1:100 |
| Poids par batterie | 6 g |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Principe de mesure du débit | À ultrasons |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 200.0 m³/h |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 85 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 115 V |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication radio | 2sorties d'impulsions |
| Type de produit | SONO 3500CT |
| Type de tension d’alimentation | Secteur |
| Type ou nom de la pile | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Types de raccordements | Bride/Version compacte |
| Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion] | 2.5 l/pulse |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 23.786 Kilogram |
| Poids Net | 19.5 Kilogram |
| Volume | 127.968 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979900 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |