Danfoss logo
SonoMeter 30

Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Chauffage et refroidissement, 2 piles de type AA, Module M-bus

187F3919

Compteur d'energie pour applications tertiaires
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: SonoMeter 30

Remplacement recommandé: 187F2724

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionCompteur d'energie pour applications tertiaires
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]100 mm
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Caractéristique
Valeur
Longueur [mm]360 mm
Material DescriptionSONO30 DN100 qp60 360 fl S HC 3.6V M-Bus
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h]60.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSonoMeter 30
Type de tension d’alimentation2 piles de type AA

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.13 Kilogram
Poids Net12.15 Kilogram
Volume28.3 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428550666
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens