Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Trames chauffantes, DTCE 175T, 175 W/m², 7.09 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

83901954

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 9.45
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Tapis chauffants

Remplacement recommandé: 140F1484

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur gaine extérieureNoir
DescriptionDTCE 175T 1230W 230V 0.75x9.45m
Description du produitDTCE 175T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]7.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationIntertek Semko
Épaisseur [mm]7.0 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de trame [m]0.8 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]6.0 m
Longueur de trame [m]9.45 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionDTCE 175T 7,1m² 0,75x9,45m 230V
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Protection anti-UVOui
Puissance de trame [W/m²]175 W/m²
Puissance thermique [W]1230 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>300 N
Résistance du câble [Ohm]43.0000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]70 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitDTCE 175T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]7.09 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.585 Kilogram
Poids Net6.52 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466158470