DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 3.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F1669
Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Transition flexible KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Flexible ø6.7 2,5m Noir; Embout sonde laiton pour flexible ø6,7, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 6
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Tapis chauffants
140F1669
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.000 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.000 |
| Application | Floor heating |
| Batterie de secours | Oui |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge relais [A] | 16 A |
| Charge résistive max. [A] | 16 A |
| Classe du logiciel | A |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Classe IP du thermostat | 21 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contacteur relais | Unipolaire |
| Couleur gaine extérieure | ROUGE |
| Degré de pollution | 2 |
| Description | DEVImat 100T 300W 230V 0.5x6m + DSmart |
| Description du produit | Kit DEVImat™ 100T avec DEVIreg™ Smart |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre de câble [mm] | 3.0 mm |
| Diminution en période d'économie [°C] [Max.] | 9 °C |
| Diminution en période d'économie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | CEIntertek Semko |
| Épaisseur [mm] | 3.50 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVDF |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Sets heating elements |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 590 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | Out of scope |
| Hors gel [°C] | 5 °C |
| Ignifuge | Oui |
| Interrupteur bipolaire | Non |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 220 mm |
| Largeur de trame [m] | 0.5 m |
| Liaison froide | Oui |
| Limiteur de température [°C] [Max.] | 45 °C |
| Limiteur de température [°C] [Min.] | 5 °C |
| Limiteur max. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur max. de température [°C] [Min.] | 20 °C |
| Limiteur min. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur min. de température [°C] [Min.] | 10 °C |
| Longueur de liaison froide [m] | 4.0 m |
| Longueur de trame [m] | 6.00 m |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Set DEVImat100T 300W 230V 0.5x6m SMART |
| Montage DIN | Non |
| Poids par batterie | 0 g |
| Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Présence de batteries | Oui |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 220 mm |
| Protection anti-UV | Non |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 0.40 W |
| Puissance de trame [W/m²] | 100 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 300 W |
| Qté batteries | 1 |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | 600 N |
| Résistance à la traction [N] | 120 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 176.0000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | DEVIreg™ SmartFlexible ø6.7 2,5m NoirTransition flexible KK1-E5Embout sonde laiton pour flexible ø6,7 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Système de cadre compatible | Oui |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.0 mm² |
| Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
| Température - pièce [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température - pièce [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
| Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 30 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 115 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 120 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTWB |
| Type de produit | DEVImat™ 100T + SMART |
| Type de régulation | PWM |
| Type de sonde | NTC |
| Type de sonde étrangère compatible | Oui |
| Type ou nom de la pile | Knapcelle Manganese Lithium |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zone couverte [m²] | 3.00 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.54 Kilogram |
| Poids Net | 2.515 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240182 |