Trames chauffantes, DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
83901972
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 6.45
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Tapis chauffants
83901972
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | Noir |
| Description | DTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m |
| Description du produit | DTCE 200T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 7.0 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | Intertek Semko |
| Épaisseur [mm] | 7.00 mm |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 400 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 777 mm |
| Largeur de trame [m] | 0.8 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 6.0 m |
| Longueur de trame [m] | 6.45 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DTCE-200, 230V, 940W,0,75mx6,45m,4,8m², |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 1152 mm |
| Protection anti-UV | Oui |
| Puissance de trame [W/m²] | 200 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 940 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | >300 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 56.3000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 75 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTCL |
| Type de produit | DTCE 200T |
| Zone couverte [m²] | 4.84 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.191 Kilogram |
| Poids Net | 5.14 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.034 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466158371 |