Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 9.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F0477

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 18

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionDEVImat 150T 9m² 230V 1350W + Display
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]3.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsSets heating elements
HomologationCE
Isolation du conducteurFEP
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Longueur de trame [m]18.00 m
Marquage CEYes
Material DescriptionDEVImat 150T 9m² 230V 1350W + Display
Nº de dossier SCIP30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Puissance de trame [W/m²]150 W/m²
Puissance thermique [W]1350 W
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]39.2000 Ohm
Set d'accessoiresDEVIreg™ Display Connect
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitDEVImat™ 150T + DISPLAY
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]9.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.461 Kilogram
Poids Net3.925 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466253489