Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F1668

Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Transition flexible KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Flexible ø6.7 2,5m Noir; Embout sonde laiton pour flexible ø6,7, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 5
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Tapis chauffants

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.000
1 Poids de la pile primaire kg0.000
ApplicationFloor heating
Batterie de secoursOui
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge relais [A]16 A
Charge résistive max. [A]16 A
Classe du logicielA
Classe IP de l'élémentIPX7
Classe IP du thermostat21
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contacteur relaisUnipolaire
Couleur gaine extérieureROUGE
Degré de pollution2
DescriptionDEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart
Description du produitKit DEVImat™ 100T avec DEVIreg™ Smart
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre de câble [mm]3.0 mm
Diminution en période d'économie [°C] [Max.]9 °C
Diminution en période d'économie [°C] [Min.]5 °C
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationCEIntertek Semko
Épaisseur [mm]3.50 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsSets heating elements
Hauteur de l’emballage [mm]590 mm
HomologationCE
Homologué ULOut of scope
Hors gel [°C]5 °C
IgnifugeOui
Interrupteur bipolaireNon
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]220 mm
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Limiteur de température [°C] [Max.]45 °C
Limiteur de température [°C] [Min.]5 °C
Limiteur max. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur max. de température [°C] [Min.]20 °C
Limiteur min. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur min. de température [°C] [Min.]10 °C
Longueur de liaison froide [m]4.0 m
Longueur de trame [m]5.00 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSet DEVImat100T 250W 230V 0.5x5m SMART
Montage DINNon
Poids par batterie0 g
Point de définition sonde [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Présence de batteriesOui
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]220 mm
Protection anti-UVNon
Puissance consommée en veille [W] [Max.]0.40 W
Puissance de trame [W/m²]100 W/m²
Puissance thermique [W]250 W
Qté batteries1
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]212.0000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresDEVIreg™ SmartFlexible ø6.7 2,5m NoirTransition flexible KK1-E5Embout sonde laiton pour flexible ø6,7
Substances de la liste candidate REACHNo
Système de cadre compatibleOui
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Taille max. de câble pour borne [mm²]2 x 2.5
Température - pièce [°C] [Max.]35 °C
Température - pièce [°C] [Min.]5 °C
Température - sol [°C] [Max.]45 °C
Température - sol [°C] [Min.]5 °C
Température ambiante [°C] [Max.]30 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]115 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C]75 °C
Température de stockage [°C] [Max.]65 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type d’affichageÉcran tactile
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitDEVImat™ 100T + SMART
Type de régulationPWM
Type de sondeNTC
Type de sonde étrangère compatibleOui
Type ou nom de la pileKnapcelle Manganese Lithium
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]2.50 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.23 Kilogram
Poids Net2.208 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466240175